Suomi - Suomeksi

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Suojausluokka I, Keskileveä valonjako 70, Tasolasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4352 lm, 40 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 70, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060035
Täysi tilauskoodi: 871951423353900

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED63 [LED module 6300 lm]