Suomi - Suomeksi

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 Warm white, Ulkoinen, säädettävä tehonlähdeyksikkö vakiovalo-ominaisuudella, Suojausluokka II, Laaja valonjako 10, Huurrettu lasi, Musta, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 1, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ulkoinen, säädettävä tehonlähdeyksikkö vakiovalo-ominaisuudella, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300023861
Täysi tilauskoodi: 871869911691000

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED52 [LED module 5200 lm]
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
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset