Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED42 | LED module 4200 lm, 740 Neutral white, Ulkoinen, säädettävä tehonlähdeyksikkö vakiovalo-ominaisuudella, Suojausluokka II, Laaja valonjako 10, Tasolasi, Musta, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 2, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm
BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ulkoinen, säädettävä tehonlähdeyksikkö vakiovalo-ominaisuudella, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Ulkoinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED42 [LED module 4200 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta