Suomi - Suomeksi

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 Neutral white, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Suojausluokka II, Symmetrinen valonjako 50, Huurrettu lasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300023851
Täysi tilauskoodi: 871869911681100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED53 [LED module 5300 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote