Suomi - Suomeksi

Philips CityMood, Urban road & street light, 58.3 W, 9000 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Musta, Yksi jauhemaalauskerros, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 9000 lm, 58.3 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060512
Täysi tilauskoodi: 872016956847100

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote