Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.8 W, 1992 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä valonjako 12, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1992 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 12, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED24 [LED Module 2400 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta