Suomi - Suomeksi

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 1992 lm, 2700 K, CRI70, Keskileveä valonjako 32, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Antrasiitti, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1992 lm, 17.4 W, 114 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 32, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300024998
Täysi tilauskoodi: 871951423291400

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Signify Circle

Lataukset