Suomi - Suomeksi

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, Suojausluokka II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Uusi

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 76 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 0,2 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 910505017425
Täysi tilauskoodi: 871869693920800

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Kyllä
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Perinteisen lampun liitäntälaite
    EB [Elektroninen]