Suomi - Suomeksi

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrinen, Suojausluokka II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 0,2 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 910505017432
Täysi tilauskoodi: 871869693927700