Philips UniSpot

Laadukas ja kompakti kohdevalaisin ulkokäyttöön

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips UniSpotissa on hienostunut ja kompakti muotoilu, jossa yhdistyy esteettisyys ja toimivuus. UniSpot sulautuu moniin eri kaupunkiympäristöihin. UniSpot-sarjan kohdevalaisimissa on lieriömäinen, kaksiosainen muoto. Etuosa valaisee, kun taas takaosa voidaan yhdistää lämmitys- tai muihin järjestelmiin lisävarusteiden avulla. Jalustassa ja pohjassa olevat merkkilevyt helpottavat asennusta.

Edut

  • Tyylikäs ja minimalistinen muotoilu, sopii moniin eri käyttökohteisiin

  • Erilaisia ​​optiikka- ja värivaihtoehtoja

Ominaisuudet

  • Vakiona RGB+3 000 K, RGB+4 000 K, RGB, 3 000 K ja 4 000 K

  • Saatavilla 2 200 K, 2 700 K, 3 500 K, 5 000 K, 5 700 K, 6 500 K, yksivärinen ja RGB+5 700 K,

Käyttökohteet

  • Sillat, muistomerkit ja julkisivut
  • Julkiset rakennukset
  • Puistot ja aukiot

Lataukset