Philips CoreLine tubular waterproof, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Erittäin leveä keila, Opaali, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Erittäin leveä keila, Opaali, Polymetyylimetakrylaatti, IP69K | Pölytiivis, kestää suurella paineella läheltä ruiskutettua 80 °C vettä ja höyryä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401860284
Täysi tilauskoodi: 871951495385799
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
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset