Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine tubular waterproof, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Erittäin leveä keila, Opaali, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401828184
Täysi tilauskoodi: 871951494738299

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset