Philips PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC360B 34S/940 PSU W60L60 VPC
Tuotteen kuvaus
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennetut valaisimet, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/40 | Kosketussuojattu, heijastava pinta, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin