Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine recessed, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3

Tuotteen kuvaus

1200x300 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 84°, Mikroprismaoptiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401867682
Täysi tilauskoodi: 871951453241000

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
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
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset