Philips Poistumistieopaste, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH
Tuotteen kuvaus
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Clear, UV-stabiloitu polykarbonaattikansi, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi -
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Takuuaika 5 vuotta