Suomi - Suomeksi

Signify myCreation Accent Wall D65

Accent Wall D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

910771148573

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Accent Wall D65 on erittäin energiatehokas seinävalaisin, jota on saatavilla sekä ylös- että alaspäin valaisevana tai vain alaspäin valaisevana versiona. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on valittavissa monia eri värejä, ja niitä voidaan myös yhdistellä vapaasti. Näin valaisimen ulkoasu voidaan räätälöidä sopimaan moniin eri käyttökohteisiin, kuten vaatekauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 ‑valaisimien tapaan Accent Wall D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää. Kaikki Accent D65 ‑tuoteperheen valaisimet voidaan myös saumattomasti yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään (kuten Interactiin), mikä takaa monipuolisen valaistuksenohjauksen ja entistä isommat energiansäästöt.

Edut

  • Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

  • Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset

Ominaisuudet

  • Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta

  • Seinäasennettava valaisin, jossa on integroitu liitäntälaite

Käyttökohteet

  • Muotimyymälät
  • Vähittäismyymälät
  • Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
  • Toimistot

Lataukset