Philips CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava), 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, MDU3, IP65
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH
Tuotteen kuvaus
D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin langattomalla ryhmityksellä, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Huollettavuusluokka Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus -