Philips CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava), All-in, 33 W, 20 W, D390 mm, 2000 lm, 3300 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, IP65

WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH

Tuotteen kuvaus

D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 3300 lm, 33 W, 20 W, 100 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401848282
Täysi tilauskoodi: 871951452880299
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
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset