Philips CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava), 20 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, IP65

WL140V LED20S/830 PSU WH

Tuotteen kuvaus

D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401847582
Täysi tilauskoodi: 871951452873499
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
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    -

Lataukset