Philips CoreLine Wall-mounted (seinäasennettava), 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, IP65

WL140V LED34S/830 WIA WH

Tuotteen kuvaus

D390 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, 6-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505101548
Täysi tilauskoodi: 871869997862400
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
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    -

Lataukset