Philips CoreLine Batten, 49 W, L1800 mm, 6000 lm, 3000 K, Opaali, IP20, TW1-ready

BN126C LED60S/830 PSU L1800

Tuotteen kuvaus

L1800 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6000 lm, 49 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheiseen läpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 911401835084
Täysi tilauskoodi: 871951494889199

Lataukset