Philips CoreLine Batten, 63 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Opaali, IP20, TW1-ready

BN126C LED80S/840 PSD L1500

Tuotteen kuvaus

L1500 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8000 lm, 63 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Keilakulma 120°, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK04 | 0.5 J standard plus, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheiseen läpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tilauskoodi: 910505103405
Täysi tilauskoodi: 872016910067100

Lataukset