Philips TrueCircle Surface & Suspended, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K
SM250C 37S/840 PSU O D500 BK
Tuotteen kuvaus
D500 mm, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opaali, Opaali, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite EB [Elektroninen]
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Huollettavuusluokka Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus -