Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Accent Cylinder D65 on energiatehokas valaisin, jolla voit luoda unohtumattoman ja erottuvan valaistusratkaisun. Valaisinrunkoon ja sisäreunukseen on saatavilla useita eri värejä, ja niitä voidaan vapaasti yhdistellä. Kattavien optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta tämä valaistusratkaisu sopii ihanteellisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin ja asuinrakennuksiin. Lisäksi Honeycomb-häikäisysuoja takaa miellyttävän ja oikein suunnatun valaistuksen, joka ei häikäise. Muiden Accent D65 ‑tuotteiden tapaan Accent Cylinder D65:ssä on 3D-tulostettu runko, joka on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti, joka on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin ei ole pelkästään tyylikäs, vaan se on todellinen vastuullinen valinta: valaisin voidaan päivittää, huoltaa, käyttää uudelleen ja lopuksi kierrättää.
Edut
Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
Ominaisuudet
Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta
Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color