Signify myCreation Puzzle Pendant
Puzzle Pendant – modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Modulaarisen valaistussuunnittelun uusi kulmakivi. Puzzle-valaisimessa yhdistyy suorituskyky, vastuullisuus ja rohkean moderni muotokieli. Ripustettava Puzzle sopii erinomaisesti erityisesti toimistokohteisiin, ja sen hehkuva valoefekti takaa pehmeän miellyttävän valaistuksen. Se voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Valaisimen on suunnitellut Florent Coirier, ja hänen visionsa on herätetty eloon huippuluokan 3D-tulostustekniikalla. Puzzle asettaa uuden standardin kiertotalouden periaatteiden mukaiselle valaistussuunnittelulle, sillä sen tulostetut osat on valmistettu 75-prosenttisesti kierrätysmuovista. Valaisinta on saatavilla 4 ja 5 jalan (n. 1,2 & n. 1,5 m) pituisena. Se tarjoaa toimistoympäristöön sopivaa valaistustehokkuutta sekä pehmeän, miellyttävän valaistuksen, joka parantaa keskittymiskykyä ja nostaa työtilan ilmeen uudelle tasolle. Sen tyylikäs muotoilu ja yhteensopivuus älykkäiden valaistuksenohjausjärjestelmien (kuten Interactin) kanssa tekee siitä varman valinnan lukuisiin eri käyttökohteisiin.
Edut
75 % kierrätysmuovia
Hehkuva valoefekti
Ominaisuudet
Saatavilla ripustusasennus eri lisävarusteilla alakattoihin ja betonikattoihin
Ainutlaatuinen valaistusefekti kaksinkertaisen tulostuksen ja läpinäkyvän materiaalin ansiosta