Suomi - Suomeksi

Philips TrueCircle Surface & Suspended, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K

SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK

Tuotteen kuvaus

D380 mm, Alumiini, Musta, Musta (RAL9004), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Leveä valokeila, Matte, Polystyreeni, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 912401483441
Täysi tilauskoodi: 871869979801700

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Perinteisen lampun liitäntälaite
    EB [Elektroninen]
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset