Philips CoreLine Surface-mounted, 31 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, Wieland

SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3

Tuotteen kuvaus

1200x200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 84°, Mikroprismaoptiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401867882
Täysi tilauskoodi: 871951453243400

Lataukset