Philips CoreLine Surface-mounted, All-in, 34 W, 25 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, ELB3h

SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3

Tuotteen kuvaus

1200x200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 34 W, 25 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Leveä valokeila, Mikroprismaoptiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka I, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 5-napainen liitinyksikkö, Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio

Tilauskoodi: 910505101246
Täysi tilauskoodi: 871869997553100

Lataukset