Suomi - Suomeksi

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent Mini – pienimmät uppoasennettavat kohdevalaisimet myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuote Vertaa
Tyhjennä

Valitettavasti tuloksia ei löytynyt haulle {name}

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Jälleenmyyjät joutuvat yhä useammin kamppailemaan nousevien energiakustannusten kanssa. Asiakkaiden huomion kiinnittäminen edellyttää kuitenkin laadukasta valoa, arkkitehtonista joustavuutta ja oikeanlaisia valaistusefektejä. Lisäksi jälleenmyyjät ja palveluyrittäjät tarvitsevat tulevaisuudessakin tehokkaita ratkaisuja, joiden avulla he voivat toteuttaa tiloissaan kilpailijoista erottuvia konsepteja. Energiatehokas ja laadukasta valoa tuottava LuxSpace Accent on näyttävä ratkaisu, joka soveltuu erilaisiin valaistuskohteisiin vaativissakin myymäläympäristöissä.

Edut

  • Houkuttele shoppailijoita laadukkaalla valaistuksella

  • Valaisimen muotoilu sulautuu huomaamattomasti myymälään

Ominaisuudet

  • Värilämpötilat: 2 700, 3 000 tai 4 000 K

  • Valokeilavaihtoehdot: kapea, keskikokoinen, leveä ja erittäin leveä

Käyttökohteet

  • Vähittäismyynti: muoti- ja elintarvikemyymälät
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset