Signify myCreation Accent Track D65
Signify myCreation Accent Track D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää
Tuotteet
TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta, 15°
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Accent Track D65 on vastuullinen kohdevalaisin, jossa on tyylikäs ja hienovarainen muotoilu ja 65 mm:n halkaisija. Tämä monipuolinen valaistusratkaisu on erittäin energiatehokas ja tarjoaa erilaisia väri- ja tekstuurivaihtoehtoja, joten se on ihanteellinen valinta myymälätiloihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuinrakennuksiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, ja jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.
Edut
Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
Ominaisuudet
Runsaasti eri värejä ja tekstuureja valittavissa valaisinrunkoon, sekä vakiona että tilauksesta
Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White