Philips Uppoasennettava LuxSpace Compact, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20/54
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG
Tuotteen kuvaus
D200 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, Lasi, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Asennus Uppoasennus
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Huollettavuusluokka Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus -