Philips LuxSpace, recessed

Philips LuxSpace, recessed – Tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

Tuotteet

Tuote Vertaa
100
3 100
Tunable white 2700-6500
30
19

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Asiakkaat haluavat optimoida resurssinsa. Tämä ei tarkoita ainoastaan käyttökustannuksia, kuten energiaa, vaan myös käyttäjiin liittyviä kustannuksia, joilla on paljon suurempi vaikutus tuottoon. LuxSpace on valaisin, jossa tehokkuus, miellyttävä valaistus ja muotoilu ovat täydellisessä tasapainossa keskenään, valotehosta, värintoistosta ja valonjaosta tinkimättä. LuxSpace-valaisimen monipuoliset asetukset mahdollistavat käyttömukavuutta tukevan valaistuksen – käyttökohteesta riippumatta. Toimistoissa LuxSpace parantaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia Tunable White -tuotteiden ja valaistuksen ohjausjärjestelmien avulla.

Edut

  • Luokkansa paras teho, jopa 160 lm/W

  • Miellyttävä ja, luonnolliselta vaikuttava valo

Ominaisuudet

  • Erittäin pienet (DN560B/DN561B) ja kompaktit (DN570B/DN571B) koot uppoasennusta varten

  • Neliömäiset uppoasennettavat (DN572B) ja pyöreät pinta-asennettavat (DN570C) versiot kompaktissa koossa

Käyttökohteet

  • Myymälät
  • Toimistot
  • Sairaalat ja hoitolaitokset
  • Hotellit ja ravintolat
  • Lentokentät
  • Museot
  • Korkeat eteisaulat

Lataukset