Philips LuxSpace, recessed, 30 W, D200 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Valkoinen, IP20
DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH
Tuotteen kuvaus
D200 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3100 lm, 30 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.307,0.326) SDCM≦4, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin