Philips LuxSpace PoE

LuxSpace PoE – älykäs ja energiaa säästävä valaisin älyvalaisinjärjestelmille

Tuotteet

Tuote Vertaa
127
1 350
3000
10,6
22

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Power-over-Ethernet (PoE) -tekniikan ansiosta LuxSpace PoE vastaanottaa virran ja datasignaalit yhden Ethernet-vakiokaapelin kautta, minkä ansiosta sähkökytkentöjä ei tarvitse tehdä erikseen. LuxSpace PoE -valaisimet voidaan kytkeä helposti yhdellä liitännällä kattaviin integroituihin älyvalaistusjärjestelmiin, jotka tarjoavat uskomattomia valaistuselämyksiä ja runsaasti lisäarvoa pelkän valaistuksen lisäksi. Sisäinen valaistus- ja hallintajärjestelmä antaa toimistotyöntekijöille mahdollisuuden hallita omia valaistusasetuksiaan valaistusjärjestelmälle kehitetyn älypuhelinsovelluksen avulla. Integroitujen tunnistimien ansiosta LuxSpace PoE -valaisimet voivat seurata käyttötapoja, valotasoja – ja lähitulevaisuudessa myös ilmankosteutta, hiilidioksidin määrää, lämpötilaa ja muita tietoja. Näiden tietojen avulla toimitilavastaavat saavat entistä tarkempia tietoja tilojen käytöstä. Tämä tietystä auttaa heitä optimoimaan resursseja, parantamaan käyttömukavuutta sekä hallitsemaan toimitiloja entistä paremmin.

Edut

  • Ledivalaistus- ja hallintajärjestelmä erittäin alhaisin omistamisen kokonaiskustannuksin: asennuskustannukset ovat noin 25 prosenttia pienemmät ja käyttöönottokustannukset noin 50 prosenttia pienemmät

  • Sovellukset optimoivat käyttöprosesseja, käyttömukavuutta ja toimitilojen hyödyntämisasteita sekä hallintaa

Ominaisuudet

  • Tietojen kerääminen tilojen käytöstä valaisimien tunnistimien avulla

  • Valaistus- ja lämpötila-asetusten henkilökohtainen hallinta

Käyttökohteet

  • Yleisvalaistus toimistotiloihin

Lataukset