Philips LuxSpace PoE, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Power over Ethernet, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
DN560B LED12S/830 POE-E C WH
Tuotteen kuvaus
D150 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Valaisimen ohjainlaite, Power over Ethernet (PoE), 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Korkeakiiltoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin