Philips LuxSpace Mini recessed, UltraEfficient, 8.2 W, 1200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH

Tuotteen kuvaus

Alumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 8.2 W, 150 lm/W, 4000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus

Tilauskoodi: 910505102651
Täysi tilauskoodi: 872016958580500

Lataukset