Philips LuxSpace Mini, recessed, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
DN560B LED8S/830 PSU-E C WH
Tuotteen kuvaus
D150 mm, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Korkeakiiltoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Pistoliitin ja vedonpoistin