Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1098 lm, 3000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

TCTT160 11S/830 PSU-E WH

Tuotteen kuvaus

downlight with a perfect fit, D160 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 912500106265
Täysi tilauskoodi: 872016908188800

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote