Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20

DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Tuotteen kuvaus

downlight, D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 1800 lm, 13.7 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505102111
Täysi tilauskoodi: 871869998330700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote