Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P
Tuotteen kuvaus
downlight, D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 1950 lm, 13.2 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Asennus Uppoasennus
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta