Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P

Tuotteen kuvaus

downlight, D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 1050 lm, 8.6 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen läpisyöttöliitin

Tilauskoodi: 910505102038
Täysi tilauskoodi: 871869998257700

Tekniset tiedot

  • Lampputuoteperheen koodi
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Valonlähdemoduulin tyyppi
    LED
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote