Tuotteet
| Tuote | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD Platinum 5 R 1CT/8928190805314 | 189 | 7 950 | 8000 | - | - | ||
MSD Platinum 17 RA 1CT/8928197305314 | 350,0 | 15 250 | 7000 | - | - |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.
Edut
High beam intensity
Freedom to create smaller and lighter fixtures
Ominaisuudet
Very short arc
Compact system
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.