Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/verkkovirta, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-T, HF/verkkovirta, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 110 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004266602
Täysi tilauskoodi: 872110304973500

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    GX24Q-2 Rotatable end-cap
  • Nimelliskäyttöikä
    30 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote