Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003592902
Täysi tilauskoodi: 872016915713200

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    2G11
  • Nimelliskäyttöikä
    30 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote