Philips MASTER Value LEDtube T8

Tehoa ja laatua kustannustehokkaasti

Tuotteet

Tuote Vertaa
8
1 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1 050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2 100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
2 900
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
3 100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Laadukas MASTER Value LED -valoputki on tehokas LED-ratkaisu, jolla voidaan korvata T8-loisteputket. Se on yhteensopiva magneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle. Hinta-laatusuhteeltaan erinomainen valoputki soveltuu kaikkiin yleisvalaistuksen, toimistojen, teollisuuden, vähittäiskaupan sekä hotellien ja ravintoloiden käyttökohteisiin. LED-valoputki korvaa perinteiset loisteputket tai vanhat LED-putket suoraan, sen käyttö on turvallista ja asentaminen helppoa. Lisäksi se mahdollistaa välittömät energiansäästöt.

Edut

  • Korvaa helposti perinteisten loisteputken

  • Laadukas ja toimintavarma, erinomainen hinta-laatusuhde

Ominaisuudet

  • T8-putki, yhteensopiva magneettiselle kuristimelle ja suoralle verkkovirralle

  • Yli 50 prosentin energiansäästö verrattuna loisteputkiin, valotehokkuus jopa 160 lm/W

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Myymälät
  • Varastot ja teollisuusrakennukset
  • Pysäköinti

Lataukset