Suomi - Suomeksi

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002021602
Täysi tilauskoodi: 871869964689900

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G13
  • Nimelliskäyttöikä
    60 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LEDtube
  • Hyötyvalovirta
    Sphere

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote