Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 tuntia, Muovi

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 tuntia, Muovi, 66 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Tilauskoodi: 929003080102
Täysi tilauskoodi: 871951435873700

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    GU5.3
  • Nimelliskäyttöikä
    40 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LEDspot
  • Hyötyvalovirta
    Narrow Cone
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset