Suomi - Suomeksi

Philips Xitanium LED Xtreme ‑liitäntälaitteet – ohjelmoitavat

Luotettava ja suorituskykyinen LED-tekniikka käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärioloihin sopivaa kestävyyttä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Xitanium-valikoiman ohjelmoitavissa Xtreme LED -liitäntälaitteissa on yleismaailmallinen syöttöjännite (UL, ENEC) sekä erinomainen suorituskyky, suojaus ja mukautettavuus. Xtreme-tekniikan etuja ovat erinomainen kestävyys, suojaus ja pitkä käyttöikä. Ohjelmoitavat liitäntälaitteet voidaan määrittää DALI-protokollaa ja MultiOne-ohjelmistoa käyttämällä.

Edut

  • Pitkäikäinen ja erittäin hyvin kestävä, tehokkaasti energiaa säästävä ratkaisu, johon on saatavana useita himmennysvaihtoehtoja. Pienemmät huoltokustannukset.

  • Täysin ohjelmoitavat LED-liitäntälaitteet, jotka on suunniteltu verkkoon yhdistettäviin valaistusjärjestelmiin

Ominaisuudet

  • Ylijännitesuojaus (CM/DM)

  • Useita vaihtoehtoja ohjauskäyttöliittymälle: DALI, 1–10 V (Prog+:ssa myös AmpDim)

Käyttökohteet

  • Ulkovalaistus
  • Teollisuus

Lataukset