Philips Xitanium LED Xtreme ‑liitäntälaitteet – FP (Full Programmable, täysin ohjelmoitavissa)
Luotettava ja suorituskykyinen LED-tekniikka käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärioloihin sopivaa kestävyyttä
Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Täysin ohjelmoitavat Xitanium LED -liitäntälaitteet on suunniteltu erityisesti varmistamaan erinomainen suorituskyky, luotettavuus ja kokoonpanon monipuolisuus. Valikoima sisältää sekä itsenäisiä että kauko-ohjattavia himmennysprotokollia, jotka parantavat LED-valaistuksella saatavaa energiansäästöä. Xtreme-tekniikka takaa maksimaalisen kestävyyden ja suojauksen yhdistettynä erittäin pitkään polttoikään. Nämä liitäntälaitteet ovat yksinkertaisesti paras valinta vaativiin käyttökohteisiin, kuten ulkotiloihin ja teollisuuden tarpeisiin. Näiden liitäntälaitteiden kokoonpanoja voidaan ohjata yleiskäyttöisillä DALI- tai SimpleSet-ratkaisuilla. Uusin teknologia takaa luotettavan, nopean ja helpon tavan muuttaa ja lukea asetuksia.
Edut
Pitkäikäinen ja erittäin kestävä, tehokkaasti energiaa säästävä ratkaisu, johon on saatavana useita himmennysvaihtoehtoja. Pienemmät huoltokustannukset.
Täysin ohjelmoitavat LED-liitäntälaitteet, jotka on suunniteltu verkkoon yhdistettäviin valaistusjärjestelmiin
Ominaisuudet
Ylijännitesuojaus (CM/DM)
Useita vaihtoehtoja ohjauskäyttöliittymälle: DALI, AmpDim, 1-vaiheinen ja 3-vaiheinen LineSwitch