Suomi - Suomeksi

Philips Xitanium LED Xtreme ‑liitäntälaitteet – 1–10 V ‑ohjaus

Luotettava ja suorituskykyinen LED-tekniikka käyttökohteisiin, joissa tarvitaan äärioloihin sopivaa kestävyyttä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips Xitanium Xtreme -liitäntälaitteet yhden virta-alueen LED-valojen ohjaukseen tuovat suorituskykyä, vastinetta rahalle, pitkäikäisyyttä ja luotettavuutta vaativiin ulkotilojen ja teollisuuden tarpeisiin sopiviin LED-valaistuskohteisiin. Ihanteellinen valinta tievalaistukseen, kaupungin katuvalaistukseen, alueiden valaisemiseen valonheittimillä, syväsäteilijävalaistukseen ja tunneleihin. Liitäntälaitteet on helppo integroida valaisimiin. Valovirtaa voidaan säätää 1–10 V:n alueella analogisen himmennysliittymän avulla.

Edut

  • Todistetusti kestävää vesitiivistä ja luotettavaa valaisinta ei juuri tarvitse huoltaa ajan mittaan, mikä säästää kustannuksia

  • Erittäin pieni koko, sopii monenlaisiin valaisimiin

Ominaisuudet

  • Todistetusti kestävä ja luotettava elektroninen liitäntälaitemalli

  • Erittäin suuri tehokkuus kehittyneen teknologian ansiosta

Käyttökohteet

  • Ulkovalaistus
  • Teollisuus

Lataukset